25 MM CTL 5130.000


여기에 없는 구성을 찾으십니까? 문의


25 MM CTL 5130.000
60 Case 미터

60 Case , 25 mm Diameter, 미터, 탄소강60 Rockwell C Min.

리드 타임:  Next Day Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$395.86 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
사용자 정의 길이:

Min: 25.4 mm  Max: 5130.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm

특수 기계 가공

맞춤 길이(왼쪽)가 필요합니다.
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
크기
[dia] 25.0000
[ToleranceValues] 25.00/24.99 mm

명세서

사양
샤프트 유형 옵션 없음
소재, 샤프트 1566 탄소강
표면 마감 0.20Ra µm
공차 등급 Class MM
경도 60 Rockwell C Min.
곧기 피트당 0.0254mm 누적됨(0.051mm TIR)
길이 5,130.0 mm / 202.0 in
직경 25 mm / 0.984 in
무게 19.853 kg / 43.769 lbs
케이스 깊이, 최소 2.030 mm / 0.080 in
둥글기 0.00200 mm / 0.00008 in
테이퍼 0.0025 mm / 0.0001 in

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?